schmersal_s_icon.png

V-SK4P-M12P-S-G-15M-BK-2-X-T-4

Numer katalogowy: 103038979

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

V-SK4P-M12P-S-G-15M-BK-2-X-T-4

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103038979

EAN (European Article Number)

4030661546964

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 61076-2-111

Ciężar brutto

1.980 g

Dane ogólne - właściwości

Bez halogenów

Tak

kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymi

Tak

Liczba żył przewodu

4

Dane mechaniczne

Moment obrotowy, maksimum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

15 m

Number of cable wires

4

Przekrój żyły

1,5 mm2

Średnica przewodu

9,6 mm

Kąt gięcia (stały)

4 x Ø-kabel

Kąt gięcia (ruchomy)

7,5 x Ø-kabel

Kolor płaszcza przewodu

czarny

Materiał płaszcza kabla

PUR

Dane mechaniczne - konektor strona A

Konektor

Female connector, M12

Konstrukcja

prosty

Kodowanie konektora

T

Blokada konektora

Blokowanie śrubą

Materiał dławicy

Metal, CuZn, niklowany

Materiał korpusu uchwytu

Tworzywo sztuczne, TPU

Kolor korpusu uchwytu

czarny

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor

Male connector, M12

Konstrukcja

prosty

Kodowanie konektora

T

Blokada konektora

Blokowanie śrubą

Materiał dławicy

Metal, CuZn, niklowany

Materiał korpusu uchwytu

Tworzywo sztuczne, TPU

Kolor korpusu uchwytu

czarny

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +80 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +80 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

12 A

Rated operating voltage

63 VDC

Prąd znamionowy

12.000 mA

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 04.07.2025, 19:44