V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103013423
V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103013423
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103013423 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661490793 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
110 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal kabeladers |
4 |
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
3 m |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Kleur van de kabelmantel |
groen |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Stekker, M12 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
Aansluitstekker |
Stekker, M12 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Algemene informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 8/08/2025 07:36