V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69
Número de artículo:
103013423
V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69
Número de artículo:
103013423
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
11930430 |
Descripción del tipo de producto |
V-SS4P-M12-S-G-3M-BK-2-X-A-4-69 |
Número de artículo (Nº artículo) |
103013423 |
EAN (European Article Number) |
4030661490793 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Aprobaciones - Normas
|
cULus |
Propiedades Globales
Peso bruto |
110 g |
Datos generales - Características
Cantidad de conductores de cable |
4 |
Datos mecánicos
Torque, máxima |
1 Nm |
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable |
3 m |
Sección |
0,25 mm2 |
Color de la cubierta de cable |
Verde |
Datos mecánicos - Conector lado A
Conector |
Male connector, M12 |
Forma de construcción |
recto |
Codificación del conector |
A |
Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
Material del prensaestopa |
Metal, CuZn, niquelado |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Datos mecánicos - Conector lado B
Conector |
Male connector, M12 |
Forma de construcción |
recto |
Codificación del conector |
A |
Enclavamiento del conector |
Bloqueo de rosca |
Material del prensaestopa |
Metal, CuZn, niquelado |
Color del cuerpo de la manilla |
Negro |
Datos eléctricos
Corriente continua térmica |
4 A |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Certificado UL
Información al cliente
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/9/2025 16:15