schmersal_s_icon.png
EX-RSS 16

EX-RSS 16


Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

Archief

EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D-DU

Artikelnummer 103048529

EX-Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel
Archief

EX-RSS16-D-R-10M-3G/D

Artikelnummer 103027193

EX-Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel
Archief

EX-RSS16-I2-D-R-15M-3G/D

Artikelnummer 103041410

EX-Elektronische veiligheidssensor

Naar het artikel



Componenten

EX-BNS 250-11Z-3G/D
EX-BNS 250-11Z-3G/D

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D

  • Contacten individueel uitgevoerd
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

  • Contacten individueel uitgevoerd
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 25,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 25,0M

  • Kunststofbehuizing
  • kleine bouwvorm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling

Naar het artikel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 35,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 35,0M

  • Kunststofbehuizing
  • kleine bouwvorm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Ongevoelig voor vervuiling

Naar het artikel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Contacten individueel uitgevoerd
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-11Z-3G/D
EX-BNS 33-11Z-3G/D

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D

  • Contacten individueel uitgevoerd
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Contacten individueel uitgevoerd
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

  • Contacten individueel uitgevoerd
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Contacten individueel uitgevoerd
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

  • Contacten individueel uitgevoerd
  • Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
  • Kunststofbehuizing
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • geen mechanische slijtage

Naar het artikel