schmersal_s_icon.png

VIE-SS4P-M12-S-G-3M-GN-2-X-D-1

Artikelnummer: 103013438

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

VIE-SS4P-M12-S-G-3M-GN-2-X-D-1

Artikelnummer (bestelnummer)

103013438

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661490991

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-06-03-11

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001855

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61076-2-109

Uitvoering

recht

Brutogewicht

227 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Halogeenvrij

Ja

geschikt voor sleepkettingen

Ja

Aantal kabeladers

4

Mechanische gegevens

Draaimoment, maximum

1 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

3 m

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Diameter van de kabel

6,5 mm

Buigradius (vast)

4 x Ø-kabel

Buigradius (bewegend)

8 x Ø-kabel

Kleur van de kabelmantel

groen

Materiaal van de kabelmantel

PUR

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A

Aansluitstekker

Stekker, M12

Bouwvorm

recht

Codering van de stekker

D

Vergrendeling van de stekker

Vergrendeling met schroef

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Kleur van de handgreep

Zwart

Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B

Aansluitstekker

Stekker, M12

Bouwvorm

recht

Codering van de stekker

D

Vergrendeling van de stekker

Vergrendeling met schroef

Materiaal van de wartel

Metaal, CnZn, vernikkeld

Materiaal van de handgreep

Kunststof, TPU

Kleur van de handgreep

Zwart

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

IP68

Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)

-30 ... +90 °C

Omgevingstemperatuur (vast)

-40 ... +75 °C

Omgevingstemperatuur (bewegend)

-30 ... +70 °C

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Nominale bedrijfsspanning

60 VAC

Nominale bedrijfsspanning

60 VDC

Contactconfiguratie

Pin 1

geel

Pin 2

Wit

Pin 3

oranje

Pin 4

blauw

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 1/07/2025 23:53