schmersal_s_icon.png

NHSNH40/O.VA-PL.

Artikelnummer: 101192438

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
zonderZwarte knevel met een zilveren achtergrond
NHRode schakelaar met een gele achtergrond

(2)
1616A Uitvoering
4040A Uitvoering
6363A Uitvoering

(3)
/2-POLTweepolige versie (alleen 16A versie)
/4-POLVierpolige versie (alleen16Aversie)
zondermet verstevigingsplaat (alleen 40A & 63A versie)
/O.VA-PL.zonder verstevigingsplaat met markeringsplaatje (NHS-4...) (alleen 40A & 63A versie)

(4)
-3034met klein marketeringsplaatje (in plaats van NHS-4... plaatje met NHS-9... plaatje) (alleen 40A & 63A versie)
-3037met gemonteerde extra klemmen voor N en PE (alleen 40A & 63A versie)
-3050Hoofdschakelaarblok 90 ° gedraaid (aansluitklemmen horizontaal)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NHSNH40/O.VA-PL.

Article number (order number)

101192438

EAN (European Article Number)

4030661602608

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Approvals - Standards

Certificates

hygiene tested

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Hoofdschakelaar 40A

Design

Large marking plate

Installation conditions (mechanical)

naar keuze

Toggle

lang

Sealing type

Membraan

Lipafdichtingen

Material of the identification label

Edelstaal (V4A)

Material of the bracket

Edelstaal (V4A)

Material of the operators

Kunststof

Material of the mounting plate

Edelstaal (V4A)

Material of the front ring

ABS, verchroomd

Colour of the operating element

Rood

Colour of the identification plate

Geel

Colour of the bracket

Zilver

Colour of the Contact element

Zwart

Colour of the front ring

Zilver

Colour of the bellows

Zwart

Gross weight

300 g

General data - Features

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of switch positions

1

Number of main contacts

3

Mechanical data

Unlocking

Ontgrendeling via draaibeweging

Latching position

rechts

Mechanical life, minimum

100.000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

Schroeven

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mounting position main contacts

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schroefaansluitklemmen

Cable section, minimum

1 mm², stijf

0,75 mm², flexibel

Cable section, maximum

10 mm², stijf

6 mm², flexibel

Note

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Height

29 mm

Mounting height

32 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Mounting depth

85 mm

Note (Mounting depth)

Plus aansluitstekker

Length x Width x Height

Diameter Ø: 49 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Length of the handle

52 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

Per behuizing

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15.000 A

Switching capacity, AC-3

11.000 W

Switching capacity, AC-23

15.000 W

Switching principle

Tastschakeling

Other data

Note (applications)

Veilige veldbus met remote I/O's

Veilige veldbus met remote I/O's

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:E-, N-, R-programma
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Bedieningsorganen en signalisatie-elementen
Bedienorganen en signalisatie-elementen naar keuze als signaallamp, drukknop, verlichte drukknop, vuistslagknop of -schakelaar, keuzeschakelaar of -drukknop, sleutelkeuzeschakelaar of -drukknop in combinatie met contactelement EF of RF of verlichtingselementen en spanningsgeneratoren EL* of RL*
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 EMC-Richtlijn *2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 7 april 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-04-2025 04:26