schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30

Artikelnummer: 103000306

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • for left hinged doors
  • with Rotating knob

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Niet langer bestaand artikel

Product type description

AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30

Article number (order number)

103000306

EAN (European Article Number)

4030661420417

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Material of the actuator

zink- gietijzer

Material of the operators

Aluminium

Gross weight

3.819 g

General data - Features

Door detection sensor

Ja

Mechanical data

Grip

Draaiknop

Door hinge

Links

Actuator mounted

Buitenkant

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

44 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk

Scope of delivery

Scope of delivery

Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang

Stangslot met geleideplaat

4 schroeven met verzonken kop M5 x 10

4 U-stukken

2 zeskantmoeren M8

2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt

Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31)

103033437 AZ/AZM201-B30-LTAG2P30
  • for left hinged doors
  • with Rotating knob
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17-09-2025 16:27