schmersal_s_icon.png

NDAN6GR/250°

Artikelnummer: 103004129

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
NDA6N(1)(2)

(1)
zonderKnevelkleur: Grijs
WSKnevelkleur: Wit

(2)
zonderlange aansluiting versie potentiometer as
/NMkorte aansluiting versie potentiometer as
/HOSpeciale potentiometerasbevestiging
/250°met stop op 250 ° op de potentiometer montagekooi
-2929Speciale houder voor klantspecifieke potentiometer
/NM/EWS.Nuitvoering korte aansluiting potentiometerschacht en keuzeschakelaar knop greep i.p.v. potentiometerknop
PC/EWS.NKeuzeschakelaar knop handvat in plaats van de potentiometer knop
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • for standard potentiometer
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NDAN6GR/250°

Article number (order number)

103004129

EAN (European Article Number)

4030661430874

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Approvals - Standards

Certificates

cULus

hygiene tested

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Draai-aandrijving voor potentiometer

Design

Limit stop at 250°

Installation conditions (mechanical)

naar keuze

Sealing type

Membraan

Lipafdichtingen

Material of the front ring

ABS, verchroomd

Material of the potentiometer socket

Vernikkeld, messing / edelstaal

Material of the rotary button

ABS

Colour of the operating element

Zwart

Colour of the front ring

Zilver

Colour of the rotary button

Grijs

Gross weight

50 g

General data - Features

Mounting flange

Ja

Fully insulated

Ja

Mechanical data

Mounting

montageflens

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mechanical data - Dimensions

Height

26 mm

Mounting depth

50 mm

Diameter of the rotary button

26 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Bore of the potentiometer socket

30 … 40 mm

Diameter of shaft, maximum

6 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 60 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

De potentiometers zijn niet inbegrepen in de levering en moeten bij de desbetreffende fabrikanten aangekocht worden.: De potentiometers zijn niet inbegrepen in de levering en moeten bij de desbetreffende fabrikanten aangekocht worden.

Note

Note (General)

Voor het monteren van de potentiometers is een bevestiging via centrale opening en twee verschillende bevestigingen met drie openingen voorzien.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11-04-2025 11:13