schmersal_s_icon.png

NDTBL/SW

Artikelnummer: 103009716

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

-
(1)DT(8)(2)Drukknop
(1)DM(2)Drukknop met beschermingsmembraan
(1)DL(8)(2)Verlichte drukknop
(1)DLM(2)Verlichte drukknop met stofwerend membraan
(1)ML(2)Signaallamp met vlakke bolkap
(1)MLH(2)Signaallamp met hoge bolkap
(1)DP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding
(1)DTP(3)(8)(2)Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DLP(3)(8)(2)Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma)
(1)DRR(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken)
(1)DRZ(3)(8)(2)Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken
(1)WS21(4)(5)Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)WT21(4)(5) Keuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)WS32(4)(5) Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)WT32(4)(5) Keuzeschakelaar med 2 tastposities
(1)WST32(4)(5) Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)WTS32(4)(5)Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend
(1)SS21S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities
(1)ST21S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie
(1)SS32S(4)(5)Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities
(1)ST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts
(1)SST32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend
(1)STS32S(4)(5) Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend
BEen blindstop

(1)
-Programma bedienorganen en signaliseringselementen
EE programma
NN programma
RR programma

(2)
-Kleur toetsoppervlak:
SWZwart
GBGeel
RTRood
GNGroen
WSWit
BLBlauw
GRGrijs

(3)
-Kopdiameter vuistslagknop
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Knevellengte in mm:
zonderkorte Knevel
.1Lange knevel

(5)
-Knevelkleur:
zonderGrijs
WSWit

(6)
-Uittrekpositie sleutel (3 posities):
1links
2Knipperlicht met hoge bolkap
3rechts

(7)
-Uittrekpositie sleutel (2 posities):
1links
2rechts

(8)
-Kleur membraan (alleen N-programma):
zonderWit
GR/Zwart
BL/Blauw
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NDTBL/SW

Article number (order number)

103009716

EAN (European Article Number)

4030661468778

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Approvals - Standards

Certificates

cULus

hygiene tested

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Drukknop

Design

Rond

Tactile

Installation conditions (mechanical)

naar keuze

Sealing type

Membraan

Lipafdichtingen

Material of the operators

ABS

Material of the dome

Kunststof

Material of the front ring

ABS, verchroomd

Colour of the operating element

Zwart

Colour of the front ring

Zilver

Colour of the bellows

Blauw

Gross weight

25 g

General data - Features

Mounting flange

Ja

Probing possible

Ja

Fully insulated

Ja

Number of contact elements, maximum

3

Mechanical data

Unlocking

zonder

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical life, Command devices

1.000.000 Operations

Actuating stroke

5 mm

Actuating force, approx.

1,5 N

Mounting

Montageflens EFM

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Typical actuating force of the push button

1,5 N

Actuating stroke, minimum

4 mm

Actuating stroke, maximum

5 mm

Mechanical data - Dimensions

Height

11 mm

Mounting height

11 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

diameters for the actuating heads

44,5 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 50 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18-04-2025 14:44