schmersal_s_icon.png

AZ 061 K-5402

Artikelnummer: 103012790

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • 1 Actuating planes
  • without cable ducts
  • Thermoplastic enclosure
  • Contact pin in actuator bridge
  • transparent cover
  • Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
  • Protection class IP20
  • double-break switch
  • fixing screws M4 Pozidriv self-forming, undetachable, captive

Ordering data

Product type description

AZ 061 K-5402

Article number (order number)

103012790

EAN (European Article Number)

4030661485775

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

cULus

General data

Standards

ASME-A15.5

CAN/CSA-B44.1

EN 81-20

EN 81-50

Housing material

Glasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend

Material of the housing cover

Glasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend

Gross weight

24 g

General data - Features

Suitable for elevators

Ja

Number of safety contacts

1

Mechanical data

Actuating panels

1

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Actuating stroke

7 mm

Actuating force

1,6 N

Mounting

Ronde gaten

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

2 x invoer van een individuele geleider met aansluittrechter

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Tightening torque of electrical connection, maximum

1,2 Nm

Notes

M4 sleufcombischroeven, volgens DIN 7984, met zelfopenende klemplaten

Note (Cable entry)

Zonder kabelkanaal

Mechanical data - Dimensions

Width

50 mm

Height

27 mm

Depth

16 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Ambient temperature

-30 ... +70 °C

Relative humidity, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

niet-condenserend

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Electrical data

Thermal test current

4 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

200 VDC

Utilisation category DC-13

2 A

Switching element

Verbreekcontact (NG)

Switching principle

Drukkontakt met wrijving

Material of the contacts, electrical

Cu-nieten met zilvercoating

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 02-04-2025 06:09