AZ07/14 B/18
Artikelnummer:
131093368

AZ07/14 B/18
Artikelnummer:
131093368
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Contact pin in actuator bridge
- for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- with Washer
Ordering data
Product type description |
AZ07/14 B/18 |
Article number (order number) |
131093368 |
EAN (European Article Number) |
8905236104893 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
General data
Material of the actuator |
Messing met zilvercoating in Thermoplast |
Gross weight |
4 g |
Mechanical data
Actuator |
recht |
Mechanical data - Dimensions
Length |
18 mm |
Width |
41 mm |
Depth |
12 mm |
Accessory
Recommendation (product combination) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07-04-2025 15:29