schmersal_s_icon.png

PS216L-T11-K240

Artikelnummer: 103032675

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5metaalbehuizing
216Kunststofbehuizing
226Kunststofbehuizing met 2 Kabelinvoeringen

(3)
zonderSleufgat (Standaard)
LDwarssleufgaten

(4)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z01RSprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)
T11KTastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag
T10Tastschakeling 1 maakcontact (NO)
T02KTastschakeling 2 maakcontacten (NC) korte slag
T20HTastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling

(5)
zonderContacten verzilverd (standaard)
A1Contacten verguld 0,3 μm
A2Contacten verguld 1,0 μm
A3Contacten verguld 3,0 μm

(6)
zondergeen statusweergave (Standaard)
Ggeïntegreede Statusweergave

(7)
zonderWartelinvoer M20
M16Wartelinvoer M16
STInbouwstekker M12 - kunststof - onder
STRInbouwstekker M12, rechts
STLInbouwstekker M12, links
STMInbouwstekker M12, metaal

(8)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
S210Stoter Ø 8.6 mm
S211Stoter 10.3 mm
S221Stoter Ø 9.8 mm
R200Rolstoter R200
R201Rolstoter - Roestvrijstalen Ø 9.5mm
R210Rolstoter - Kunststofrol Ø 12mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K200Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K210Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm
K211Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5mm - Ø 14mm
K220Rolhefboom - Kunststofrol - Breedte 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm
K231Rolhefboom - Roestvrijstalen - Ø 14mm (Standaard)
K240Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen
K250Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen
H200Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm
H202Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 24 mm
H230Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 16mm - hefboomlengte 28mm
H232Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
H236Roldraaihefboom - rubberrol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
N200Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N201Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - roestvrijstalen rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N202Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - messing rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N206Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - rubberrol Ø 50 mm - breedte 16 mm
N210Roldraaihefboom 2 mm vertanding (26...66 mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 4 mm - afgerond
N280Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 5 mm
J200Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm
J201Staafhefboom - roestvrij staal - 200 mm - Ø 6mm
J203Staafhefboom - aluminium - 200 mm - Ø 6mm
F230Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm
F231Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm
A200Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking

(9)
zonderzonder bedienkoprotatie (Standaard)
U1Bedienkoprotatie 45°
U2Bedienkoprotatie 90°
U3Bedienkoprotatie 135°
U4Bedienkoprotatie 180°
U5Bedienkoprotatie 225°
U6Bedienkoprotatie 270°
U7Bedienkoprotatie 315°

(10)
zondergeen hefboomrotatie (standaard)
X1Hefboomrotatie 15°
X2Hefboomrotatie 30°
X3Hefboomrotatie 45°
X4Hefboomrotatie 60°
X5Hefboomrotatie 75°
X6Hefboomrotatie 90°
X7Hefboomrotatie 105°
X8Hefboomrotatie 120°
X9Hefboomrotatie 135°
X10Hefboomrotatie 150°
X11Hefboomrotatie 165°
X12Hefboomrotatie 180°
X13Hefboomrotatie 195°
X14Hefboomrotatie 210°
X15Hefboomrotatie 225°
X16Hefboomrotatie 240°
X17Hefboomrotatie 255°
X18Hefboomrotatie 270°
X19Hefboomrotatie 285°
X20Hefboomrotatie 300°
X21Hefboomrotatie 315°
X22Hefboomrotatie 330°
X23Hefboomrotatie 345°

(11)
zonderRol buiten (Standaard)
IRol binnenkant

(12)
zonder-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50047
  • LED version available

Ordering data

Product type description

PS216L-T11-K240

Article number (order number)

103032675

EAN (European Article Number)

4030661528342

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Bouwvorm volgens de norm

Actuator type to EN 50047

e

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkt

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Installation instructions

mit Querlangloch

Actuating element

Haakse rolhefboom K240

Position of the cable gland

onder

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Mounting

Behuizing met sleufgaten

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

32,5 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

107 mm

Diameter of Castor

22 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)

Switching principle

Tastschakeling

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Zilver

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positieschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3 maart 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24-04-2025 17:20