schmersal_s_icon.png

NHSNH40-3050

Artikelnummer: 103039222

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:
NHS(1)(2)(3)(4)

(1)
zonderZwarte knevel met een zilveren achtergrond
NHRode schakelaar met een gele achtergrond

(2)
1616A Uitvoering
4040A Uitvoering
6363A Uitvoering

(3)
/2-POLTweepolige versie (alleen 16A versie)
/4-POLVierpolige versie (alleen16Aversie)
zondermet verstevigingsplaat (alleen 40A & 63A versie)
/O.VA-PL.zonder verstevigingsplaat met markeringsplaatje (NHS-4...) (alleen 40A & 63A versie)

(4)
-3034met klein marketeringsplaatje (in plaats van NHS-4... plaatje met NHS-9... plaatje) (alleen 40A & 63A versie)
-3037met gemonteerde extra klemmen voor N en PE (alleen 40A & 63A versie)
-3050Hoofdschakelaarblok 90 ° gedraaid (aansluitklemmen horizontaal)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Main switches 16A - 63A
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NHSNH40-3050

Article number (order number)

103039222

EAN (European Article Number)

4030661551302

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Versions

Hoofdschakelaar 40A

Design

Strengthening plate

Installation conditions (mechanical)

naar keuze

Note (Installation condition)

Recess for assembly 80 mm x 80 mm

Toggle

lang

Sealing type

Membraan

Lipafdichtingen

Material of the identification label

Edelstaal (V4A)

Material of the bracket

Edelstaal (V4A)

Material of the operators

Kunststof

Material of the mounting plate

Edelstaal (V4A)

Material of the front ring

ABS, verchroomd

Colour of the operating element

Rood

Colour of the identification plate

Geel

Colour of the bracket

Zilver

Colour of the Contact element

Zwart

Colour of the front ring

Zilver

Colour of the mounting plate

Zilver

Colour of the bellows

Zwart

Gross weight

650 g

General data - Features

Latching

Ja

Fully insulated

Ja

Number of switch positions

1

Number of main contacts

3

Mechanical data

Unlocking

Ontgrendeling via draaibeweging

Latching position

rechts

Mechanical life, minimum

100.000 Operations

Switching angle, right

90 °

Mounting

Schroeven

Tightening torque of the screw

1,6 Nm

Mounting position main contacts

90°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schroefaansluitklemmen

Cable section, minimum

1 mm², stijf

0,75 mm², flexibel

Cable section, maximum

10 mm², stijf

6 mm², flexibel

Note

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Wire cross-section

8 AWG

Tightening torque of Clips

2,5 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Height

29 mm

Mounting height

37 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Mounting depth

85 mm

Note (Mounting depth)

Plus aansluitstekker

Length x Width x Height

Afmetingen van de bevestigingsplaat: 110 x 110 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Length of the handle

52 mm

Diameter of the knob

39 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Note

Per behuizing

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

40 A

Rated operating voltage

690 VAC

Required rated short-circuit current

15.000 A

Switching capacity, AC-3

11.000 W

Switching capacity, AC-23

15.000 W

Switching principle

Tastschakeling

Other data

Note (applications)

Veilige veldbus met remote I/O's

Veilige veldbus met remote I/O's

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24-04-2025 18:56