NHS16/4-POL-3050
NHS16/4-POL-3050
Downloads
Typebenaming van het product: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
zonder | Zwarte knevel met een zilveren achtergrond |
NH | Rode schakelaar met een gele achtergrond |
(2) | |
16 | 16A Uitvoering |
40 | 40A Uitvoering |
63 | 63A Uitvoering |
(3) | |
/2-POL | Tweepolige versie (alleen 16A versie) |
/4-POL | Vierpolige versie (alleen16Aversie) |
zonder | met verstevigingsplaat (alleen 40A & 63A versie) |
/O.VA-PL. | zonder verstevigingsplaat met markeringsplaatje (NHS-4...) (alleen 40A & 63A versie) |
(4) | |
-3034 | met klein marketeringsplaatje (in plaats van NHS-4... plaatje met NHS-9... plaatje) (alleen 40A & 63A versie) |
-3037 | met gemonteerde extra klemmen voor N en PE (alleen 40A & 63A versie) |
-3050 | Hoofdschakelaarblok 90 ° gedraaid (aansluitklemmen horizontaal) |
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NHS16/4-POL-3050 |
Article number (order number) |
103039226 |
EAN (European Article Number) |
4030661551272 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Approvals - Standards
Certificates |
hygiene tested |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Hoofdschakelaar 16A |
Design |
Small marking plate |
Installation conditions (mechanical) |
naar keuze |
Toggle |
lang |
Sealing type |
Membraan Lipafdichtingen |
Material of the identification label |
Edelstaal (V4A) |
Material of the bracket |
Edelstaal (V4A) |
Material of the operators |
Kunststof |
Material of the mounting plate |
Edelstaal (V4A) |
Material of the front ring |
ABS, verchroomd |
Colour of the operating element |
Zwart |
Colour of the identification plate |
Zilver |
Colour of the bracket |
Zilver |
Colour of the Contact element |
Zwart |
Colour of the front ring |
Zilver |
Colour of the bellows |
Zwart |
Gross weight |
220 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of switch positions |
1 |
Number of main contacts |
4 |
Mechanical data
Unlocking |
Ontgrendeling via draaibeweging |
Latching position |
rechts |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Switching angle, right |
90 ° |
Mounting |
Schroeven |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
90° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schroefaansluitklemmen |
Cable section, minimum |
1 mm², stijf 1 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
2,5 mm², stijf 2,5 mm², flexibel |
Note |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Wire cross-section |
12 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Width |
70 mm |
Height |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Mounting depth |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Plus aansluitstekker |
diameters for the actuating heads |
44,5 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Length of the handle |
52 mm |
Diameter of the knob |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Note |
Per behuizing |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
20 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Required rated short-circuit current |
10.000 A |
Switching capacity, AC-3 |
5.500 W |
Switching capacity, AC-23 |
7.500 W |
Switching principle |
Tastschakeling |
Other data
Note (applications) |
Veilige veldbus met remote I/O's |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
DGUV-certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18-04-2025 19:28