EDR40RT
Artikelnummer:
131006322
EDR40RT
Artikelnummer:
131006322
Ordering data
Product type description |
EDR40RT |
Article number (order number) |
131006322 |
EAN (European Article Number) |
4030661464633 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
Drukknop |
Design |
Rond |
Material of the operators |
Aluminium |
Colour of the operating element |
Rood |
Gross weight |
40 g |
General data - Features
Safety functions |
Ja |
Snap-action mechanism integrated |
Neen |
External snap mechanism |
Neen |
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Mechanical data
Unlocking |
Ontgrendeling via draaibeweging |
Mechanical lifetime, minimum |
100.000 Operations |
Actuating stroke |
5 mm |
Mounting |
montageflens |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Height |
29 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including one contact element |
Diameter of cap |
38,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Electrical data
Maximale Schalthäufigkeit |
600 /h |
Taalfilter
Datasheet
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05-09-2025 17:32