ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Artikelnummer:
101203476
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Artikelnummer:
101203476
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- voor Trekkabel Ø 5 mm
- volgens DIN 6899
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101203476 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661366951 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC003513 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC011590 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Roestvrij staal NIRO |
Brutogewicht |
5 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21-05-2025 20:09