ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Downloads
- laitteelle Vaijeri Ø 5 mm
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101203476 |
| EAN (European Article Number) |
4030661366951 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
23-13-01-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Yleiset ominaisuudet
| Materiaali |
Ruostumaton teräs, NIRO |
| Bruttopaino |
5 g |
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: KZS-F03
| 169,0 kB | .jpg | 352.778 x 286.456 mm - 1000 x 812 px - 72 dpi
| 13,5 kB | .png | 74.083 x 60.325 mm - 210 x 171 px - 72 dpi
| 22,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 100.18900000000001 mm - 350 x 284 px - 72 dpi
| 16,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,2 MB | .png | 166.55700000000002 x 135.328 mm - 2000 x 1625 px - 305 dpi
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.3.2026 2.17