schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

Varenummer: 101203476

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • for Line Ø 5 mm
  • til DIN 6899

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101203476

EAN (European Article Number)

4030661366951

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-04

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

23-13-01-04

ETIM number, version 7.0

EC003513

ETIM number, version 6.0

EC011590

Gobale egenskaper

Materiale

Rustfritt stål NIRO

Bruttovekt

5 g


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 01.08.2025, 13:46