EX-TV10S 335-12Z-3D
EX-TV10S 335-12Z-3D
- Ex-Zone 22
- metaalbehuizing
- Bedienas 360° draaibaar
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-TV10S 335-12Z-3D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103003341 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661427973 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
2 22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
3G 3D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Verklaring van de fabricant |
ATEX Zone 2 en 22 |
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens EN 50041 |
A |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de hefboom |
Metaal |
Brutogewicht |
295 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom |
Materiaal van de rol |
Kunststof |
Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
Boorgat voor de as |
10 mm |
Slagenergie, maximum |
4 J |
Max. bedieningssnelheid |
2,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
7 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
60,6 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
134 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-20 ... +60 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG) |
Maximale schakelfrequentie |
5.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
153003341 EX-TV10S 335-12Z-3D
- Ex-Zone 22
- metaalbehuizing
- Bedienas 360° draaibaar
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-TV.S 335 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 29, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02-09-2025 18:24