schmersal_s_icon.png

EX-TV10S 335-12Z-3D

Tuotenumero: 103003341

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • EX-vyöhyke 22
  • Metallikotelo
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-TV10S 335-12Z-3D

Tuotenumero (tilausnumero)

103003341

EAN (European Article Number)

4030661427973

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

ATEX (Konformitätserklärung)

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

2

22

Räjähdyssuojausluokka

3G

3D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Manufacturer declaration

ATEX Zone 2 and 22

Yleiset ominaisuudet

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaan

A

Kotelon materiaali

Alumiini

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Vivun materiaali

Metalli

Bruttopaino

295 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi

Rullan materiaali

Muovi

Mekaaninen elinikä, minimi

30.000.000 kytkentäalue

Reikä akselia varten

10 mm

Törmäysenergia, maksimi

4 J

Tunnistusnopeus, maksimi

2,5 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

7 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

12 mm

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

60,6 mm

Leveys

40,5 mm

Korkeus

134 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

4 A

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

153003341 EX-TV10S 335-12Z-3D
  • EX-vyöhyke 22
  • Metallikotelo
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-TV.S 335
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 29, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.10.2025 16.20