HDRZ40-BL-GB
HDRZ40-BL-GB
- hygiënisch design
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
HDRZ40-BL-GB |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103039517 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661617374 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus hygiene tested |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
Uitvoering |
Frontplaatmontage |
Bouwvorm |
Rond |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Kunststof |
Materiaal van de frontring |
Messing, verchroomd |
Materiaal van de dichtbalg |
Silicone |
Kleur von de bedieningsdeel |
Geel |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Kleur van de dichtbalg |
Blauw |
Brutogewicht |
64 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflens |
Ja |
Aftasting mogelijk |
Neen |
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
Aantal schakelposities |
1 |
Mechanische gegevens
Slaglengte |
5,5 mm |
Bevestiging |
Centrale moer |
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
4 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
20 mm |
Mounting height |
38 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Montagediepte |
48 mm |
Opmerking (montagediepte) |
Plus aansluitstekker |
Diametert van de Tastvlak |
40 mm |
diameters voor de bedieningskoppen |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
65 x 65 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
De montageflens SMF is bij de levering inbegrepen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Verklaring van de fabricant KAS
DGUV-certificaat
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | H program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31-01-2025 03:00