IFL 10-30-10T 8,0M
IFL 10-30-10T 8,0M
Downloads
- Bouwvorm M30
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 10-30-10T 8,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101143398 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661128306 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Inbouwcondities (mechanische) |
glad, vlak |
Materiaal van de behuizing |
Messing |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
Actief vlak |
Kunststof |
Materiaal van de moeren |
Messing |
Brutogewicht |
420 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Kabeldoorvoer |
Ja |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn |
10 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
8 m |
aansluitwijze |
Kabel H03VV-F |
Aantal kabeladers |
2 |
Aderdoorsnede |
0,5 mm2 |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M30 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
36 SW |
Lengte van de sensor |
100 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Nominale frequentie van het net, minimum |
45 Hz |
Nominale frequentie van het net, maximum |
65 Hz |
Type spanningsbereik |
AC |
Bedrijfsstroom, minimum |
10 mA |
Nominale bedrijfsstroom |
500 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting |
Schakelfrequentie, ca. |
10 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
4,5 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,5 A |
Uitvoering |
2-draad |
Lekstroom Ir, maximum |
1 mA |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-06-2025 23:54