schmersal_s_icon.png

IFL 10-30-10T 8,0M

Tuotenumero: 101143398

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Rakennemalli M30

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

IFL 10-30-10T 8,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101143398

EAN (European Article Number)

4030661128306

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

sylinteri, kierre

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

uppoasennus

Kotelon materiaali

Messinki

Kotelon pinnoitteen materiaali

niklattu

Aktiivinen alue

Muovi

Mutterien materiaali

Messinki

Bruttopaino

420 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelisukka

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

8 m

Pistokeliitin

Kaapeli H03VV-F

Number of cable wires

2

johdon poikkipinta-ala

0,5 mm2

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M30

avainväli

36 SW

Pituus

100 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Nimellinen syöttötaajuus, minimi

45 Hz

Nimellinen syöttötaajuus, maksimi

65 Hz

Operating voltage

15 ... 250 VAC

Type of voltage range

AC

Käyttövirta, minimi

10 mA

Rated operating voltage

15 ... 250 VAC

Nimellisvirta

500 mA

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Kytkentätaajuus, noin

10 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

4,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,5 A

Kytkentälähtö

Kaksi johdinta

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

Huomautus

Note (General)

Instead of nuts, a mounting clamp can be provided.

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.10.2025 12.37