schmersal_s_icon.png

SHGV/L01/210+BOF/HIS.2

Artikelnummer: 103041342

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
zonderStandaardsluitsysteem
ZSluitsysteem met centrale sluitinstallaties
PPACRI standaardsluitsysteem
ZPPACRI sluitsysteem met centrale sluitinstallaties

(2)
BSluitcilinder onderkant
LSluitcilinder links
RSluitcilinder rechts

(3)
DBijkomende frontale sluitcilinder

(4)
01met een bedienkop
1.1met twee bedienkoppen

(5)
x1xSleutelnummer(s) 100 … 999

(6)
x2xSleutelnummer(s) van de bijkomende frontale sluitcilinder 32 ... 99

(7)
BORechte bediensleutel
BOWHaakse bediensleutel
BORRadiusbediensleutel
BOWRHaakse radiusbediensleutel
BOF/HIS.1Telescoopbediensleutel, bevestiging achteraan
BOF/HIS.2Telescoopbediensleutel, bevestiging bovenaan
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Aluminium behuizing
  • Afdichtingsgraad IP65

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SHGV/L01/210+BOF/HIS.2

Artikelnummer (bestelnummer)

103041342

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661556604

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Materiaal van de behuizing

Aluminium / Staal gechromeerd

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de cilinderslot

Staal

Kleur van de behuizing

Rood

Kleur van de sleutel

Zilver

Kleur van de sleutelkop

Zilver

Brutogewicht

450 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal aanlooprichtingen

4

Aantal sleutels

1

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

beweeglijk

Positie sleutelkeuzeschakelaar

links

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

950 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

1.250 N

Arrêteerkracht

5 N

Max. bedieningssnelheid

0,2 m/s

Sleutelnummer

210

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

43 mm

Breedte

87 mm

Hoogte

103 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-40 ... +80 °C

schokbestendig

30 g / 18 ms

trillingsvastheid

Trillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz

Elektrische gegevens

Maximale schakelfrequentie

5 /h

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Toepassingsvoorbeeld algemeen

Toepassingsvoorbeeld algemeen

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19-10-2025 14:07