schmersal_s_icon.png

SHGV/L01/210+BOF/HIS.2

Numéro d'article: 103041342

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
SansSystème de serrure standard
ZSystème de serrure centrale
PSystème de serrure standard PACRI
ZPSystème de serrure centrale PACRI

(2)
BCylindre à clef en bas
LCylindre à clef à gauche
RCylindre à clef à droite

(3)
DCylindre à clef frontal supplémentaire

(4)
01avec une tête d'actionnement
1.1avec deux têtes d'actionnement

(5)
x1xNuméro(s) de clef 100 … 999

(6)
x2xNuméro de clef ( n) du cylindre à clef supplémentaire frontal 32 ... 99

(7)
BOActionneur droit
BOWActionneur coudé
BORActionneur pour rayon
BOWRActionneur coudé pour protecteur à faible rayon
BOF/HIS.1Actionneur télescopique, fixation à l'arrière
BOF/HIS.2Actionneur télescopique, fixation en haut
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier en aluminium
  • Etanchéité IP65

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SHGV/L01/210+BOF/HIS.2

Référence d’article (n° de commande)

103041342

EAN (European Article Number)

4030661556604

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Matériau du boîtier

Aluminium / Acier chromaté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau du barillet à clé

Acier

Couleur du boîtier

rouge

Couleur de clé

Argent

Couleur de la série de clefs (tête de clef)

Argent

Poids brut

450 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de directions d'approche

4

Nombre de clés

1

Données mécaniques

Actionneur

mobile

Position du sélecteur à clé

à gauche

Durée de vie mécanique, min.

100.000 manœuvres

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

950 N

Force de retenue, max.

1.250 N

force de maintien

5 N

Vitesse d'attaque, max.

0,2 m/s

Numéro de clef

210

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

43 mm

Largeur

87 mm

Hauteur

103 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 18 ms

résistance aux vibrations

Résistance aux vibrations: 15 g / 10…200 Hz

Données électriques

Fréquence de manœuvres

5 /h

Données diverses

Remarque (applications)

protecteur coulissant

protecteur amovible

protecteur pivotant

Exemple d'application en général

Exemple d'application en général

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 17.10.2025 18:31