Interrupteur magnétique
Courant commutable, max.
Modèle de boîtier
Matériau du boîtier
Nombre de contacts NF
Nombre de contacts NO
Nombre de contacts bistables
Connecteur de raccordement
Température ambiante, max.
Température ambiante, min.

SSB-R
- Boîtier capteur à piste magnétique
- 4 pistes, 2 en option pour un positionnement précis
- en option pistes de positionnement précis avec indication de préalerte
- Sauvegarde des signaux sans entretien et commutation en cas de panne de courant
- Indication grand angle par LED de la piste

BN 12
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Boîtier métallique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Forme Ø 10,7 mm
- avec fixation centrale
- Avec câble préparé

BN 20
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Boîtier en aluminium
- Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Raccord fileté
- Haute résistance aux vibrations
- Disponible avec actionnement frontal et/ou latéral

BN 31/310
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- actionnement latéral
- Forme plate
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version

BN 32
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Raccordement faston

BN 65
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- Modèle Ø 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- avec fixation centrale

BN 75
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Détecteur de niveau à flotteur
- Boîtier plastique
- Disponible avec raccordement par connecteur M12 et câble de raccordement

BN 80
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Forme plate
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Boîtier plastique
- Surface active marquée par la partie saillante

BN 85
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Boîtier plastique
- Contact Reed enfichable, prémontage sur place

BN 85-5
- Fonctionnant sans contact
- 5 contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Indication d'état par LED
- Raccordement par connecteur
- Boîtier plastique
- Contact Reed enfichable, prémontage sur place

BN 120
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Forme Ø 10,7 mm
- avec fixation centrale
- Avec câble préparé

BN 325
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Boîtier plastique
- Raccordement faston

BN 650
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Modèle Ø 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- avec fixation centrale
Domaine d'application:
Les interrupteurs à commande magnétique occupent une place de plus en plus importante dans l’industrie. Ils remplacent les interrupteurs de fin de course conventionnels à commande mécanique (par poussoir, par levier à galet et par levier rotatif), partout où ceux-ci ne donnent pas une entière satisfaction suite à des conditions d’exploitation défavorables.
Les interrupteurs à commande magnétique occupent une place de plus en plus importante dans l’industrie. Ils remplacent les interrupteurs de fin de course conventionnels à commande mécanique (par poussoir, par levier à galet et par levier rotatif), partout où ceux-ci ne donnent pas une entière satisfaction suite à des conditions d’exploitation défavorables.