IFL 30-384-10/01ZKG-1363
IFL 30-384-10/01ZKG-1363
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
30 | Bryterdistanse 30 mm |
(2) | |
384 | Blokkonstruksjonsform, 120 x 55 x 40 mm |
(3) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(4) | |
N | n-type |
P | p-type |
- Design 384
Ordering data
Product type description |
IFL 30-384-10/01ZKG-1363 |
Article number (order number) |
101080284 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Blokk |
Installation conditions (mechanical) |
ikke i flukt |
Housing material |
Plast |
Gross weight |
214 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of cable wires |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
30 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
40 mm |
Width of sensor |
55 mm |
Height of sensor |
120 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Rated supply frequency, minimum |
45 Hz |
Rated supply frequency, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Operating current, minimum |
10 mA |
Operating current |
500 mA |
Switching element |
NO-kontakt eller NC-kontakt |
Protection circuit integrated |
induktiv interferensbeskyttelse Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
Switching frequency, approx. |
10 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
7,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
Design of control elements |
Dobbelt wire |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
Note (General) |
Programmerbar ved å omposisjonere plugg-inn-jumer ved terminalskruene |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.08.2025, 06:28