schmersal_s_icon.png

PS216-Z02-N200

Varenummer: 103031911

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5metallhus
216Plast bryterhus
226Plast-bryterhus med 2 kabelinnganger

(3)
utenSlissehull (standard)
LTverrgående slissehull

(4)
Z11Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter
Z02Moment 2 NC-kontakter
Z12Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
Z11RMoment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling
Z01RMoment 1-kontakt med forrigling
Z02RMoment 2 NC-kontakter med forrigling
T11Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02Glidekontakt 2 NC-kontakter
T20Glidekontakt 2 NO-kontakter
T12Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter
T21Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
T03Glidekontakt 3 NC-kontakter
T11UEOverlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
T02HTrykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter
T11KGlidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt kort slag
T10Glidekontakt 1 NO-kontakter
T02KGlidekontakt 2 NC-kontakter kort slag
T20HGlidekontakt 2 NO-kontakter stafflet

(5)
utenSølvbelagte kontakter (standard)
A1Gullbelagte kontakter 0,3 μm
A2Gullbelagte kontakter 1,0 μm
A3Gullbelagte kontakter 3,0 μm

(6)
utenIngen statusdisplay (standard)
Gintegrert statusvisning

(7)
utenKabelinngang M20
M16Kabelinngang M16
STKonnektorplugg M12 - plast - bunn
STRKonnektorplugg M12, høyre
STLKonnektorplugg M12, venstre
STMKonnektorplugg M12, metall

(8)
S200stempel S200 Ø 6 mm
S210Stempel Ø 8,6 mm
S211Stempel Ø 10,3 mm
S221Stempel Ø 9,8 mm
R200Nokk med rulle R200
R201Nokk med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 9,5 mm
R210Nokk med rulle - plast Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K211Arm med rulle - rulle i rustfritt stål - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K220Arm med rulle - plastrulle - bredde 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm
K231Arm med rulle - rulle i rustfritt stål Ø 14 mm (standard)
K240Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre
K250Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre
H200Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
H202Arm med rulle - messingrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm
H230Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
H232Arm med rulle - messingrulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
H236Arm med rulle - gummirulle Ø 16 mm - armlengde 28 mm
N200Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N201Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - rulle i rustfritt stål Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N202Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - messingrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
N206Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - gummirulle Ø 50 mm - bredde 16 mm
N210Arm med rulle 2 mm fortanning (26...66 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 4 mm - vinklet
N280Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 5 mm
J200Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm
J201Justerbar pinne - rustfritt stål - 200mm -Ø 6 mm
J203Justerbar pinne - aluminium - 200mm -Ø 6 mm
F230Federstab - rostfreier Stahl - 150,4 mm
F231Federstab - rostfreier Stahl - 70,2 mm
A200Spesialaktuator tapp ventilovervåking

(9)
utenIngen header rotasjon
U1Header rotasjon 45°
U2Header rotasjon 90°
U3Header rotasjon 135°
U4Header rotasjon 180°
U5Header rotasjon 225°
U6Header rotasjon 270°
U7Header rotasjon 315°

(10)
utenIngen spakrotasjon (standard)
X1Spakrotasjon 15°
X2Spakrotasjon 30°
X3Spakrotasjon 45°
X4Spakrotasjon 60°
X5Spakrotasjon 75°
X6Spakrotasjon 90°
X7Spakrotasjon 105°
X8Spakrotasjon 120°
X9Spakrotasjon 135°
X10Spakrotasjon 150°
X11Spakrotasjon 165°
X12Spakrotasjon 180°
X13Spakrotasjon 195°
X14Spakrotasjon 210°
X15Spakrotasjon 225°
X16Spakrotasjon 240°
X17Spakrotasjon 255°
X18Spakrotasjon 270°
X19Spakrotasjon 285°
X20Spakrotasjon 300°
X21Spakrotasjon 315°
X22Spakrotasjon 330°
X23Spakrotasjon 345°

(11)
utenUtvendig rulle (standard)
IInnvendig rulle

(12)
uten-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Ordering data

Product type description

PS216-Z02-N200

Article number (order number)

103031911

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Normkonstruksjonsdesign

Actuator type to EN 50047

A

Housing material

Plast, glass-fiber-forsterket

Gross weight

133 g

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Arm med rulle N200

Roller material

Plast

Position of the cable gland

bunn

Mechanical life, minimum

10 000 000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

10 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

32,5 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

150,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

2 NC-kontakter

Switching principle

Moment

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Material of the contacts, electrical

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.04.2025, 03:02