NWSE10K.1
NWSE10K.1
Downloads
Produkt-typebetegnelse: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Taster |
(1)DM(2) | Taster mit Schutzmembrane |
(1)DL(8)(2) | Leuchttaster |
(1)DLM(2) | Leuchttaster mit Staubschutzmembrane |
(1)ML(2) | Leuchtmelder mit flacher Kalotte |
(1)MLH(2) | Leuchtmelder mit hoher Kalotte |
(1)DP(3)(8)(2) | Schlagtaster ohne Rastung |
(1)DTP(3)(8)(2) | Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen |
(1)WS21(4)(5) | Wahltaster mit 2 Raststellungen |
(1)WT21(4)(5) | Wahlschalter mit 1 Taststellung |
(1)WS32(4)(5) | Wahlschalter mit 3 Raststellungen |
(1)WT32(4)(5) | Wahlschalter mit 2 Taststellungen |
(1)WST32(4)(5) | Wahlschalter: schaltend, tastend |
(1)WTS32(4)(5) | Wahlschalter: tastend, schaltend |
(1)SS21S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen |
(1)ST21S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung |
(1)SS32S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen |
(1)ST32S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts |
(1)SST32S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend |
(1)STS32S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend |
B | Blindstopfen |
(1) | |
- | Befehls- und Meldegeräte-Programm: |
E | E-Programm |
N | N-Programm |
R | R-Programm |
(2) | |
- | Svart |
SW | Grå |
(3) | |
- | 30 mm |
30 | 35 mm |
35 | 40 mm |
40 | 42 mm |
42 | 45 mm |
45 | 50 mm |
50 | 55 mm |
55 | 70 mm |
(4) | |
- | Knebellänge in mm: |
uten | kurzer Knebel |
.1 | langer Knebel |
(5) | |
- | Grå |
(6) | |
- | Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen): |
1 | linke Position |
2 | mittlere Position |
3 | rechte Position |
(7) | |
- | Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen): |
1 | linke Position |
2 | rechte Position |
(8) | |
- | Svart |
- with up to 12 switching positions
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NWSE10K.1 |
Article number (order number) |
103042356 |
EAN (European Article Number) |
4030661560144 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Versions |
Trinnvelgerbryter |
Design |
Long toggle |
Installation conditions (mechanical) |
vilkårlig |
Toggle |
kort |
Sealing type |
Membran Leppetettinger |
Material of the operators |
ABS |
Material of the front ring |
ABS, krombelagt |
Colour of the operating element |
Svart |
Colour of the front ring |
Sølv |
Colour of the handle |
Grå |
Colour of the bellows |
Svart |
Gross weight |
100 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Fully insulated |
Ja |
Number of switch positions |
10 |
Mechanical data
switching angle |
30 ° |
Mounting |
monteringsflens |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Mechanical data - Dimensions
Height |
26 mm |
Mounting depth |
87,5 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Length of the handle |
46 mm |
Diameter of the knob |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Spacing |
50 x 50 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
690 V |
Electrical data
Thermal test current |
20 A |
Switching capacity, AC-3 |
5.500 W |
Switching capacity, AC-23 |
7.500 W |
Note
Note (General) |
Beskyttelse mot korrosjon for de elektriske elementene bak frontplaten kan ikke garanteres. Hvis det kreves en nullstilling, anbefaler vi at du bruker trinn 1 (kontakt 1) for å gjøre dette, og ikke tilordne den. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
UL sertifikat
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.07.2025, 16:30