ACTUATOR AZ 17-B6
ACTUATOR AZ 17-B6
Downloads
- The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert
Ordering data
Product type description |
ACTUATOR AZ 17-B6 |
Article number (order number) |
131126060 |
EAN (European Article Number) |
8905236104381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
lav |
Material of the actuator |
Rustfritt stål (V2A) |
Gross weight |
19 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
50 mm |
Actuator |
fleksibel |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan Justerbar aktiveringsradius til minimum 50 mm med en unbrakonøkkel NV 2 mm (a og b) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kaz17f14
| 4,2 MB | .tif | 111 x 130.2 mm - 1110 x 1302 px - 254 dpi
| 390,0 kB | .jpg | 352.778 x 423.333 mm - 1000 x 1200 px - 72 dpi
| 32,2 kB | .png | 74.083 x 88.9 mm - 210 x 252 px - 72 dpi
| 33,8 kB | .jpg | 103.011 x 123.472 mm - 292 x 350 px - 72 dpi
| 16,3 kB | .jpg | 150.283 x 176.389 mm - 426 x 500 px - 72 dpi
| 74,1 kB | .jpg | 360.892 x 423.333 mm - 1023 x 1200 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2025, 12:11