schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 17/170-B1

Varenummer: 131122893

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Particularly suitable for sliding doors
  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZ 17/170-B1

Article number (order number)

131122893

EAN (European Article Number)

8905236104428

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfritt stål (V2A)

Gross weight

13 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

140 mm

Actuator

rett

stiv

Note

Note (General)

Akselen på hengselet bør være 10 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 140 mm

minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.09.2025, 14:20