schmersal_s_icon.png

AZM 161-B1-1747 RETROFIT KIT

Varenummer: 101164100

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • Straight actuator with magnetic latch
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZM 161-B1-1747 ETTERMONTERINGSSETT

Article number (order number)

101164100

EAN (European Article Number)

4030661293097

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

lav

Material of the actuator

Rustfritt stål (V2A)

Gross weight

35 g

Mechanical data

Actuator

rett

stiv

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 150 mm

minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 150 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.06.2025, 02:57