AZM 161-B1-2177 RETROFIT KIT
Varenummer:
101176642
AZM 161-B1-2177 RETROFIT KIT
Varenummer:
101176642
- Straight actuator with centering guide
- Particularly suitable for sliding doors
Ordering data
Product type description |
AZM 161-B1-2177 ETTERMONTERINGSSETT |
Article number (order number) |
101176642 |
EAN (European Article Number) |
4030661307169 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Coding level according to EN ISO 14119 |
lav |
Material of the actuator |
Rustfritt stål (V2A) |
Gross weight |
22 g |
Mechanical data
Actuator |
rett stiv |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 150 mm På hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 180 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.08.2025, 08:14