schmersal_s_icon.png

BETÄTIGER AZM 17/170-B5

Varenummer: 131122895

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Particularly suitable for sliding doors
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

Actuator AZM 17/170-B5

Article number (order number)

131122895

EAN (European Article Number)

8905236104411

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Rustfritt stål

Gross weight

20 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

140 mm

Actuator

vinklet

Note

Note (General)

På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 140 mm

minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mm

Akselen på hengselet bør være 13 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.10.2025, 15:05