schmersal_s_icon.png

AZ 061 K-5402

Numer katalogowy: 103012790

Downloads

ePLAN Dane
SISTEMA Dane
  • 1 Actuating planes
  • without cable ducts
  • Thermoplastic enclosure
  • Contact pin in actuator bridge
  • transparent cover
  • Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
  • Protection class IP20
  • double-break switch
  • fixing screws M4 Pozidriv self-forming, undetachable, captive

Ordering data

Product type description

AZ 061 K-5402

Article number (order number)

103012790

EAN (European Article Number)

4030661485775

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

cULus

General data

Standards

ASME-A15.5

CAN/CSA-B44.1

EN 81-20

EN 81-50

Housing material

Ultramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący

Material of the housing cover

Ultramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący

Gross weight

24 g

General data - Features

Suitable for elevators

Tak

Number of safety contacts

1

Mechanical data

Actuating panels

1

Mechanical life, minimum

10 000 000 Operations

Actuating stroke

7 mm

Actuating force

1,6 N

Mounting

Otwory okrągłe

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

2x pojedyncze wejście przewodowe z lejkiem przyłączeniowym

Termination

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Tightening torque of electrical connection, maximum

1,2 Nm

Notes

Śruby z rowkiem M4 podobne do DIN 7984, z samootwierającymi się płytami zaciskowymi

Note (Cable entry)

Bez osłon kablowych

Mechanical data - Dimensions

Width

50 mm

Height

27 mm

Depth

16 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Ambient temperature

-30 ... +70 °C

Relative humidity, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

zapobiegający skraplaniu

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Electrical data

Thermal test current

4 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

200 VDC

Utilisation category DC-13

2 A

Switching element

Zestyk normalnie zamkniety (NC)

Switching principle

Samoczyszczące się styki podczas nacisku

Material of the contacts, electrical

Cu-Nity posrebrzane

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator must be ordered separately.

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.04.2025, 03:19