schmersal_s_icon.png

AZ 06-13 B/18

Numer katalogowy: 131057928

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Contact pin in actuator bridge
  • for AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19

Ordering data

Product type description

AZ 06-13 B/18

Article number (order number)

131057928

EAN (European Article Number)

8905236105401

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-10

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-10

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

General data

Material of the actuator

Mosiądz ze srebrną powłoką w tworzywie termoplastycznym

Gross weight

4 g

Mechanical data

Actuator

prosty

Mechanical data - Dimensions

Length

18 mm

Width

41 mm

Depth

12 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

AZ 06x

AZ 06

AZ 07

AZ 08

AZ 13

AZ 14-1

AZ 19


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 26.04.2025, 22:31