schmersal_s_icon.png

PS216-Z02-N200

Numer katalogowy: 103031911

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5Obudowa metalowa
216Obudowa z tworzywa termoplastycznego
226Obudowa z tworzywa sztucznego z 2 przepustami kablowymi

(3)
bezOtwór podłużny (standard)
LPoprzeczny otwór szczelinowy

(4)
Z11Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
Z02Zestyki migowe 2 zestyki NC
Z12Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC
Z11RZestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z zatrzaskiem
Z01RZestyk migowy 1 zestyk NC z zatrzaskiem
Z02RZestyki migowe 2 zestyki NC z zatrzaskiem
T11Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
T02Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NC
T20Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO
T12Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 2 zestyki NC
T21Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO / 1 zestyk NC
T03Zestyki wolnoprzełączające 3 zestyki NC
T11UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
T02HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym 2 zestyki NC
T11KZestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO / 1 zestyk NC krótki skok
T10Zestyk wolnoprzełączający 1 zestyk NO
T02KZestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NC krótki skok
T20HZestyk wolnoprzełączający 2 zestyki NO układ schodkowy

(5)
bezPosrebrzane styki (standard)
A1Pozłacane styki 0,3 μm
A2Pozłacane styki 1,0 μm
A3Pozłacane styki 3,0 μm

(6)
bezBrak wskaźnika stanu (standard)
Gzintegrowany wyświetlacz stanu

(7)
bezPrzepust kablowy M20
M16Przepust kablowy M16
STKonektor M12 - tworzywo - z dołu
STRKonektor M12, z prawej
STLKonektor M12, lewy
STMKonektor M12, metal

(8)
S200Trzpień naciskowy S200 Ø 6 mm
S210Trzpień naciskowy Ø 8,6 mm
S211Trzpień naciskowy Ø 10,3 mm
S221Trzpień naciskowy Ø 9,8 mm
R200Trzpień z rolką R200
R201Trzpień z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 9,5mm
R210Trzpień z rolką, rolka z tworzywa sztucznego Ø 12 mm
K201Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5 mm - Ø 14 mm
K211Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej - szerokość 5 mm - Ø 14 mm
K220Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 14 mm
K231Dźwignia najazdowa z rolką - rolka ze stali szlachetnej Ø 14 mm (standard)
K240Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w prawo
K250Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w lewo
H200Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 16 mm - długość dźwigni 24 mm
H202Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 16 mm - długość dźwigni 24 mm
H230Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm
H232Dźwignia z rolką - rolka mosiężna Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm
H236Dźwignia z rolką - rolka gumowa Ø 16 mm - długość dźwigni 28 mm
N200Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm, szerokość 9,8 mm
N201Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka ze stali szlachetnej Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm
N202Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka mosiężna Ø 20 mm - szerokość 9,8 mm
N206Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka gumowa Ø 50 mm - szerokość 16 mm
N210Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (26...66 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm - szerokość 4 mm - ustawiona pod kątem
N280Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm, szerokość 5 mm
J200Dźwignia prętowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - Ø 6 mm
J201Dźwignia prętowa - stal szlachetna - 200 mm - Ø 6 mm
J203Dźwignia prętowa - aluminium - 200 mm - Ø 6 mm
F230Aktywator specjalny trzpień monitorowanie zaworów

(9)
bezBrak obrotu głowicy (standard)
U1Obrót głowicy 45°
U2Obrót głowicy 90°
U3Obrót głowicy 135°
U4Obrót głowicy 180°
U5Obrót głowicy 225°
U6Obrót głowicy 270°
U7Obrót głowicy 315°

(10)
bezBrak obracania dźwigni (standard)
X1Obracanie dźwigni 15°
X2Obracanie dźwigni 30°
X3Obracanie dźwigni 45°
X4Obracanie dźwigni 60°
X5Obracanie dźwigni 75°
X6Obracanie dźwigni 90°
X7Obracanie dźwigni 105°
X8Obracanie dźwigni 120°
X9Obracanie dźwigni 135°
X10Obracanie dźwigni 150°
X11Obracanie dźwigni 165°
X12Obracanie dźwigni 180°
X13Obracanie dźwigni 195°
X14Obracanie dźwigni 210°
X15Obracanie dźwigni 225°
X16Obracanie dźwigni 240°
X17Obracanie dźwigni 255°
X18Obracanie dźwigni 270°
X19Obracanie dźwigni 285°
X20Obracanie dźwigni 300°
X21Obracanie dźwigni 315°
X22Obracanie dźwigni 330°
X23Obracanie dźwigni 345°

(11)
bezRolka od zewnątrz (standard)
IRolka od wewnątrz

(12)
bez-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50047
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available

Ordering data

Product type description

PS216-Z02-N200

Article number (order number)

103031911

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Budowa znormalizowana

Actuator type to EN 50047

A

Housing material

Tworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym

Gross weight

133 g

General data - Features

Safety functions

Tak

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 Operations

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Dźwignia z rolką N200

Roller material

Tworzywo

Position of the cable gland

dół

Mechanical life, minimum

10 000 000 Operations

Positive break force, minimum

40 N

Actuating speed, minimum

10 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

32,5 mm

Width of sensor

31 mm

Height of sensor

150,5 mm

Diameter of Castor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

2 zestyki (NC)

Switching principle

Działanie migowe

Maximale Schalthäufigkeit

5 000 /h

Material of the contacts, electrical

Srebro

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki pozycyjne
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 3 marca 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 03.05.2025, 04:59