schmersal_s_icon.png

T3Z068-22YRG

Numer katalogowy: 151087883

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Product type description:

T3Z 068-(1)YR(2)(3)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
222 NO contacts/2 NC contact
333 NO contacts / 3 NC contacts (not combinable in combination with -2909)

(2)
withoutReset by pull ring
SKey reset (not combinable in combination with -2909)

(3)
withoutwithout indicator lamp
Gwith indicator lamp (not combinable in combination with -2909)
2909Outside parts in stainless steel
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • 2 switches in one enclosure
  • Metal enclosure
  • two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
  • Robust design
  • Low actuating force

Ordering data

Product type description

T3Z068-22YRG

Article number (order number)

151087883

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Żeliwo szare, lakierowany

Material of the housing cover

Żeliwo szare, lakierowany

Length of the wire, maximum

50 m

Gross weight

4 835 g

General data - Features

Indicator lamp

Tak

Reset by pull ring

Tak

Number of auxiliary contacts

2

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100 000 Operations

Mechanical data

Actuating element

Dźwignia z rolką N300

Mechanical life, minimum

50 000 Operations

Positive break angle

32 °

Actuating force, maximum

50 N

Note (Actuating force)

30 N w kierunku linki

Actuation direction

Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°

Positive break force, minimum

50 N

Positive break torque

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Note

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

250 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2,5 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

6 A

Electrical power consumption

5 W

Switching element

zestyk (NO), zestyk (NC)

Switching principle

Wolnoprzełączające

Material of the contacts, electrical

Srebro

Status indication

Colour of the indicator lamp

żółty

Note

Note (General)

Co 3 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Diagram ruchu wyłącznika

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T3Z 068
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch for safety applications.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, July 25, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.04.2025, 15:38