AZ 061 K 3824
AZ 061 K 3824
- 1 Actuating planes
- without cable ducts
- Thermoplastic enclosure
- Contact pin in actuator bridge
- transparent cover
- Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
- Protection class IP20
- double-break switch
- fixing screws M4 Pozidriv self-forming, undetachable, captive
Ordering data
Product type description |
AZ 061 K 3824 |
Article number (order number) |
153003881 |
EAN (European Article Number) |
4030661529721 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Approvals - Standards
Certificates |
TÜV cULus |
General data
Standards |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Housing material |
Ultramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący |
Material of the housing cover |
Ultramid wzmocniony włóknem szklanym, samogasnący |
Gross weight |
24 g |
General data - Features
Suitable for elevators |
Tak |
Number of safety contacts |
1 |
Mechanical data
Actuating panels |
1 |
Mechanical life, minimum |
10 000 000 Operations |
Actuating stroke |
7 mm |
Actuating force |
1,6 N |
Mounting |
Otwory okrągłe |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2x pojedyncze wejście przewodowe z lejkiem przyłączeniowym |
Termination |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Notes |
Śruby z rowkiem M4 podobne do DIN 7984, z samootwierającymi się płytami zaciskowymi |
Note (Cable entry) |
Bez osłon kablowych |
Mechanical data - Dimensions
Width |
50 mm |
Height |
27 mm |
Depth |
16 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
zapobiegający skraplaniu |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Electrical data
Thermal test current |
4 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
200 VDC |
Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching element |
Zestyk normalnie zamkniety (NC) |
Switching principle |
Samoczyszczące się styki podczas nacisku |
Material of the contacts, electrical |
Cu-Nity posrebrzane |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Deklaracja zgodności WE
Certyfikat UL
Certyfikat TÜV
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZ 05, AZ 051, AZ 052, AZ 053, AZ 06, AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 07, AZ 13, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, September 7, 2022 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.04.2025, 12:22