schmersal_s_icon.png

AZM 161-B1-1747 RETROFIT KIT

Numer katalogowy: 101164100

Downloads

ePLAN Dane
SISTEMA Dane
  • Straight actuator with magnetic latch
  • Particularly suitable for sliding doors

Ordering data

Product type description

AZM 161-B1-1747 z zatrzaskiem magn.

Article number (order number)

101164100

EAN (European Article Number)

4030661293097

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Coding level according to EN ISO 14119

niskie

Material of the actuator

Stal nierdzewna (V2A)

Gross weight

35 g

Mechanical data

Actuator

prosty

sztywny

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mm

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równolegle do powierzchni aktywatora 150 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 07.04.2025, 03:02