schmersal_s_icon.png

FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02

Numer katalogowy: 101177831

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Connection from the AS-i flat cable (yellow) to a circular cable

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Niedostępne!

Product type description

ZACISK KABLA PŁASKIEGO K 99-6431-00-02

Article number (order number)

101177831

EAN (European Article Number)

4030661309422

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

General data

Gross weight

20 g

General data - Features

Number of poles

2

Mechanical data - Connection technique

Termination

Zacisk kabla płaskiego: złącze śrubowe lub złącze lutowane

Material of the flat cable clamp

Poliamid PA

Cable section, maximum

1 x 0,25 mm²

Wire cross-section, minimum

24 AWG

Mechanical data - Dimensions

Width

35,5 mm

Height

20 mm

Depth

10,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Degree of pollution

3


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 15.04.2025, 16:11