FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
Tuotenumero:
101177831
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
Tuotenumero:
101177831
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- As-i-lattakaapelin (keltainen) kytkentä pyörökaapeliin
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101177831 |
EAN (European Article Number) |
4030661309422 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
20 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Napojen lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Litteä pistokeliitin, kierreliitos tai juottoliitos |
Lattakaapelin kiinnikkeen materiaali |
Polyamide PA |
Kaapelikoko, maksimi |
1 x 0,25 mm² |
johdon poikkipinta-ala, minimi |
24 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
35,5 mm |
Korkeus |
20 mm |
Syvyys |
10,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.9.2025 6.29