IDC-KONNEKTOR K 99-6431-00-02
Varenummer:
101177831
IDC-KONNEKTOR K 99-6431-00-02
Varenummer:
101177831
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Tilkobling fra AS-i-flatkabel (gul) til en sirkulære kabel
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
IDC-KONNEKTOR K 99-6431-00-02 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101177831 |
EAN (European Article Number) |
4030661309422 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001604 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001604 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
20 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall poler |
2 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Flatkabelklemme, skruetilkobling eller loddet tilkobling |
Materiale for flatkabelklemme |
Polyamide PA |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 0,25 mm² |
Ledertverrsnitt, minimum |
24 AWG |
Mekaniske data - mål
Bredde |
35,5 mm |
Høyde |
20 mm |
Dybde |
10,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Forurensningsgrad |
3 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.10.2025, 11:07