FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
Artikelnummer:
101177831
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
Artikelnummer:
101177831
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Verbindung von gelber Profilleitung (IDC) auf Rundkabel
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101177831 |
EAN (European Article Number) |
4030661309422 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001604 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001604 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
20 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole |
2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Flachkabelklemme, Schraubanschluss oder Lötanschluss |
Werkstoff der Flachkabelklemme |
Polyamid PA |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 x 0,25 mm² |
Aderquerschnitt, minimum |
24 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
35,5 mm |
Höhe |
20 mm |
Tiefe |
10,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad |
3 |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.09.2025, 04:26