schmersal_s_icon.png

SE-SET VER.2.0 10.5M/20M SENSOR SET

Numer katalogowy: 101181969

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Transmitter + receiver

Ordering data

Product type description

SE-SET VER.2.0 10,5M/20M ZESTAW CZUJNIKÓW

Article number (order number)

101181969

EAN (European Article Number)

4030661316550

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-91

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-91

eCl@ss number, version 9.0

27-27-34-91

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

General data

Housing material

Poliuretan

Gross weight

420 g

Mechanical data

Range, minimum

400 mm

Range, maximum

10 000 mm

Mechanical data - Connection technique

Cable length, Transmitter

10,5 m

Cable length, Receiver

20 m

Cable section, maximum

3 x 0,14 mm²

Mechanical data - Dimensions

Length

37 mm

Diameter

11,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP68

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Electrical data

Rated operating voltage

10 ... 14 VDC


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.04.2025, 22:32