schmersal_s_icon.png

SPERRZANGE SZ 415-1-2477

Numer katalogowy: 101178238

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Lockout tag with 5 circular holes
  • Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
  • To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
  • For complex plant
  • Prevents actuation of the switch

Ordering data

Product type description

BLOKADA SERWISOWA SZ 415-1-2477

Article number (order number)

101178238

EAN (European Article Number)

4030661310190

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Gross weight

105 g

Mechanical data

Door hinge

Po prawej stronie


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 23.04.2025, 01:23