schmersal_s_icon.png

SPERRZANGE SZ 415-1-2477

Artikelnummer: 101178238

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Spertang met 5 boorgaten
  • Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
  • Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
  • Voor onoverzichtelijke installaties
  • Verhindert bediening van de schakelaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SPERRZANGE SZ 415-1-2477

Artikelnummer (bestelnummer)

101178238

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661310190

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Brutogewicht

105 g

Mechanische gegevens

Deuraanslag

Rechts


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 3/04/2025 01:22