SPERRZANGE SZ 415-1-2477
Número de artículo:
101178238
SPERRZANGE SZ 415-1-2477
Número de artículo:
101178238
Descargas
Trace Parts
Datos CAD
ePLAN
Datos
CADENAS
Datos CAD
SISTEMA
Datos
- Etiqueta de cierre #1# con agujeros circulares
- Adecuado para ser montado al interior o al exterior de la zona peligrosa
- Para evitar el cierre inadvertido, por ejemplo durante mantenimiento
- Para Plantas complejas
- Previene la actuación del interruptor
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal |
193911 |
Descripción del tipo de producto |
SPERRZANGE SZ 415-1-2477 |
Número de artículo (Nº artículo) |
101178238 |
EAN (European Article Number) |
4030661310190 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Propiedades Globales
Peso bruto |
105 g |
Datos mecánicos
Bisagra de la puerta |
A la derecha |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones (hoja adjunta/instrucciones breves)
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
Dibujo dimensional Otros
Ejemplo de montaje
ID: ksz41m08
Principio de funcionamiento
Principio de funcionamiento
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/9/2025 21:21