schmersal_s_icon.png

Panele sterownicze


Diagnostyka szeregowa

BDF40

BDF40


  • Flexibility thanks to mountable pushbutton cover caps in 12 colours
  • Generous open spaces for easy labelling
  • Quick and error-free installation thanks to M12 connector

Do kategorii
BDF100

BDF100


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
  • do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
  • Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki

Do kategorii
BDF200

BDF200


  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
  • do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • do zamontowania w ergonomicznie korzystnej pozycji
  • szeroki wybór Przyciski podświetlane, Przełączniki, Lampki sygnalizacyjne LED, Przełączniki kluczykowe i Przyciski E-stop
  • Funkcje E-stop, włącz/wyłącz oraz reset są dostępne
  • Umiejscowienie przycisków na panelu można dobierać wedle uznania.
  • Etykietowanie we własnym zakresie przy użyciu plastikowej wkładki
  • Dowolnie mocowane pokrywki przycisków dla optymalnej adaptacji on-site

Do kategorii
BDF200-SD/FB

BDF200-SD/FB


  • Zatrzymanie awaryjne z elektronicznymi urządzeniami OSSD
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Smukła, wytrzymała na uderzenia obudowa
  • do montazu na standardowych profilach aluminiowych
  • 8-polowy konektor M12

Do kategorii

Panele obsługi BDF

Panele obsługi BDF o wysokiej jakości wykonania zamiast wersji „Do it yourself"

Podstawą serii BDF jest wąska obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, którą można szybko zamocować do typowych aluminiowych systemów profilowych stosowanych w budowie maszyn i mogąca pomieścić cztery elementy obsługi. Użytkownik ma możliwość wyboru elementów z dużego asortymentu przycisków podświetlanych, przełączników wyboru, sygnalizatorów świetlnych LED, przełączników kluczowych i zgodnych z normą urządzeń sterowniczych do zatrzymywania awaryjnego.

Panele obsługi BDF: Możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika

Wszystkie elementy obsługi są wyposażone w takie same styki. Dzięki temu ich rozmieszczenie na panelu obsługi można wybrać niemal dowolnie, zgodnie z życzeniem użytkownika. Panele obsługi BDF można również dostosować do indywidualnych wymagań w zakresie oznakowania. W tym celu przewidziano pola identyfikacyjne, które można wyposażyć w dwuwarstwowe tabliczki z tworzywa sztucznego. W trakcie prac rozwojowych inżynierowie firmy Schmersal pytali wielu klientów o ich oczekiwania dotyczące panelu obsługi i jego funkcji. Wyniki zostały uwzględnione w konstrukcji paneli obsługi BDF.