AZM 170ST-12/02ZRK-1637/2197 24VAC/DC
AZM 170ST-12/02ZRK-1637/2197 24VAC/DC
Descrição do tipo de produtos: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
sem | Terminais de corte |
SK | Terminais roscados |
(2) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(4) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
(5) | |
sem | Entrada de condutor M20 |
ST | 2 conectores M12, 4 pinos |
ST-2431 | Como ST, controlo magnético separado |
ST8 | Conector M12 8 pólos |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | contactos dourados |
(8) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
2197 | Desbloqueio auxiliar lateral (padrão na versão de conector e de corrente de repouso) |
- Manual release from side
- connector, can be rotated
- Gold-plated solid siver contacts
- Thermoplastic enclosure
- Double-insulated
- Compact design
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Long life
- High holding force
Ordering data
Product type description |
AZM 170ST-12/02ZRK-1637/2197 24VAC/DC |
Article number (order number) |
101188359 |
EAN (European Article Number) |
4030661419077 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
baixa |
Working principle |
eletromecânico |
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Gross weight |
310 g |
General data - Features
Power to unlock |
Sim |
Manual release |
Sim |
Number of actuating directions |
2 |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
4 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Note |
Vida útil elétrica sob consulta. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 Operations |
Note |
a 10% le e carga resistiva |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
com 10 % Ie e carga óhmica de contacto |
Safety classification - Fault exclusion |
Please note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada. |
Mission time |
20 Year(s) |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
1.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
1.300 N |
Latching force |
30 N |
Positive break travel |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Positive break force, minimum |
17 N |
Actuating speed, maximum |
2 m/s |
Mounting |
parafusos |
Type of the fixing screws |
2XM4 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A Conector incorporado M12, 8 polos, Codificação A Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação B |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
108 mm |
Height of sensor |
92,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
não condensado sem gelo |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
60 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Electrical power consumption, maximum |
12 W |
Note (Switching element) |
Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF com ponte de contactos isolada galvanicamente |
Switching principle |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
revestimento de ouro e prata |
Electrical data - Magnet control
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Electrical data - Safety contacts
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Other data
Note (applications) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Scope of delivery
Scope of delivery |
O atuador não está incluído no fornecimento. Fechamento da fenda |
Note
Note (Manual release) |
direita Para o desbloqueio manual chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. Desbloqueio auxiliar de acesso lateral para o desbloqueio manual - chave triângulo M3 (incluída no escopo do fornecimento) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação CCC
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Diagrama
Disposição dos contactos
Disposição dos contactos
Princípio operacional
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 15/10/2025 13:30